Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 6x4-25mm² HYS155H
EAN
3250613155360
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Connexion
-
Section de conducteur6 x 4…25 mm²
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYS155H
PDF4 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYS155H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HYS155H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation