Cage de raccordement P250 Cu/Al 3P 6x 6-35mm² HYT065H
EAN
3250613155322
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal250 A
Installation, montage
-
Couple de serrage6Nm
Connexion
-
Section de conducteur6 x 6…35 mm²
-
Section de conducteur (flexible)6 x 6…35 mm²
-
Section de conducteur (rigide)6 x 6…35 mm²
Câble
-
Matériau du câbleCu / Al
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYT065H
PDF4 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYT065H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HYT065H du
RoHS declaration HYT065H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation