Cage P250 Cu/Al 3P 2x 35-120mm² • HYT007H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Auxiliaires et accessoires
  • Connexion
  • HYT007H

Cage de raccordement P250 Cu/Al 3P 2x 35-120mm²

HYT007H

  • Distribution d'énergie

Cage de raccordement P250 Cu/Al 3P 2x 35-120mm² HYT007H

EAN
3250613155308
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    25Nm
Connexion
  • Section de conducteur
    2 x 35…120 mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    2 x 35…95 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    2 x 35…120 mm²
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HYT007H | Hager Afrique

    Image produit HYT007H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYT007H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYT007H

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    PDF
    4 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HYT007H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HYT007H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYT007H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYT007H du

    REACH declaration HYT007H (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HYT007H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYT007H du

    RoHS declaration HYT007H (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYS105H - Cage de raccordement P160  Al 3P 1x35-120mm²
    HYS105H
    Cage de raccordement P160 Al 3P 1x35-120mm²
  • 2
    HYS155H - Cage de raccordement P160  Cu/Al 3P 6x4-25mm²
    HYS155H
    Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 6x4-25mm²
  • 3
    HYS106H - Cage de raccordement P160  Al 4P 1x35-120mm²
    HYS106H
    Cage de raccordement P160 Al 4P 1x35-120mm²
  • 4
    HYS156H - Cage de raccordement P160  Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    HYS156H
    Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²
  • 5
    HYS328H - Connexion pour base déconnectable P160 1P
    HYS328H
    Connexion pour base déconnectable P160 1P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group