Cage de raccordement P250 Al 3P 1x 50-185mm² HYT005H

EAN
3250613155285
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    12Nm
Connexion
  • Section de conducteur
    50…185 mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    50…185 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    50…185 mm²
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui