Cage de raccordement P250 Cu/Al 3P 1x 10-150mm² HYT001H
EAN
3250613155261
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal250 A
Installation, montage
-
Couple de serrage6Nm
Connexion
-
Section de conducteur10…150 mm²
-
Section de conducteur (flexible)10…120 mm²
-
Section de conducteur (rigide)10…150 mm²
Câble
-
Matériau du câbleCu / Al
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYT001H
PDF4 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYT001H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HYT001H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation