Interrupteur h3 x630 3x630A • HCJ630AR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires P160-250-630
  • Interrupteurs à déclenchement libre P630-x630
  • HCJ630AR

Interrupteur Sectionneur h3 x630 3P 630A FTC

HCJ630AR

  • Distribution d'énergie

Interrupteur Sectionneur h3 x630 3P 630A FTC HCJ630AR

EAN
3250613198718
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Oui
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    SWITCH
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Courant assigné admissible courte durée Icw
    7.6 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-3
    7.6 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-3
    7.6 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    260 mm
  • Largeur produit installé
    140 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    176.3 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    58.7 W
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Matières
  • Couleur de la manette, poignée
    Gris
Installation, montage
  • Couple de serrage
    18Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
    25 K
  • Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit
    50 K
  • Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit
    40 K
  • Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit
    65 K

Documents

  • Image produit

    Image HCJ630AR | Hager Afrique

    Image produit HCJ630AR

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HCJ630AR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HCJ630AR

    PDF
    10 MB
    Image Notice d'instruction pour HCJ630AR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HCJ630AR

    PDF
    10 MB
    Image Notice d'instruction pour HCJ630AR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HCJ630AR

    PDF
    5 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HCJ630AR | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HCJ630AR

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HCJ630AR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HCJ630AR

    Declaration

    PDF
    333 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HCJ630AR | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HCJ630AR

    PDF
    418 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HCJ630AR du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HCJ630AR du

    RoHS declaration HCJ630AR (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HCJ630AR du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HCJ630AR du

    REACH declaration HCJ630AR (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HCW400AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 400A FTC
    HCW400AR
    Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 400A FTC
  • 2
    HCW401AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC
    HCW401AR
    Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC
  • 3
    HCW630AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC
    HCW630AR
    Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC
  • 4
    HCW631AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC
    HCW631AR
    Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC
  • 5
    HCJ401AR - Interrupteur Sectionneur h3 x630 4P 400A FTC
    HCJ401AR
    Interrupteur Sectionneur h3 x630 4P 400A FTC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group