Interrupteur h3+ P630 4x630A • HCW631AR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires P160-250-630
          • Interrupteurs à déclenchement libre P630-x630
          • HCW631AR
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC

          HCW631AR

          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCW631AR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC HCW631AR

          EAN
          3250613198763
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Manette
          • Position du neutre
            gauche
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4 P
          • Type de boitier
            Produit complet
          Fonctions
          • Fonction inverseur
            Non
          • Fonction Interrupteur principal
            Oui
          • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
            Oui
          • Fonction Interrupteur sécurité
            Non
          • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
            Oui
          • Bloc de déclenchement
            SWITCH
          • Avec pole de Neutre coupé
            Oui
          Commandes & indicateurs
          • Commande motorisée intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            220 / 690 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            630 A
          • Courant assigné admissible courte durée Icw
            7.6 kA
          • Courant de courte durée admissible Icw t=1s 660-690 V AC selon IEC 60947-3
            7.6 kA
          • Courant de courte durée admissible Icw t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-3
            7.6 kA
          • Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-3
            7.6 kA
          • Courant assigné d'emploi en AC21
            630 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            150 mm
          • Hauteur produit installé
            260 mm
          • Largeur produit installé
            185 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            176.3 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            58.7 W
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Matières
          • Couleur de la manette, poignée
            Gris
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            18Nm
          • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
            Non
          • Convient au montage en façade centré
            Non
          • Convient au montage en façade
            Non
          • convient au montage au sol
            Oui
          Connexion
          • Branchement
            Connexions frontales
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Câble
          • Matériau du câble
            Cu / Al
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Oui
          • Accessoriable
            Oui
          Cas d'emploi
          • Catégorie d'emploi
            A
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-3
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m
          Température
          • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
            25 K
          • Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit
            50 K
          • Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit
            40 K
          • Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit
            65 K

          Documents

          • Image produit

            Image HCW631AR | Hager Afrique

            Image produit HCW631AR

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HCW631AR | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HCW631AR

            Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)

            PDF
            5 MB
            Image Notice d'instruction pour HCW631AR | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HCW631AR

            Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)

            PDF
            10 MB
          • Technique - Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour HCW631AR | Hager Afrique

            Notice d'installation pour HCW631AR

            PDF
            10 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour HCW631AR | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour HCW631AR

            Technical catalogue

            PDF
            48 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HCW631AR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HCW631AR

            Declaration

            PDF
            333 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour HCW631AR | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour HCW631AR

            PDF
            432 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HCW631AR du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HCW631AR du

            REACH declaration HCW631AR (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour HCW631AR du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HCW631AR du

            RoHS declaration HCW631AR (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HCW400AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 400A FTC
            HCW400AR
            Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 400A FTC
          • 2
            HCW401AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC
            HCW401AR
            Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC
          • 3
            HCW630AR - Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC
            HCW630AR
            Interrupteur Sectionneur h3+ P630 3P 630A FTC
          • 4
            HCJ400AR - Interrupteur Sectionneur h3 x630 3P 400A FTC
            HCJ400AR
            Interrupteur Sectionneur h3 x630 3P 400A FTC
          • 5
            HCJ401AR - Interrupteur Sectionneur h3 x630 4P 400A FTC
            HCJ401AR
            Interrupteur Sectionneur h3 x630 4P 400A FTC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group