Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 400A FTC HCW401AR
EAN
3250613198749
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Mode de fixationplatine de fixation
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceOui
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementSWITCH
-
Avec pole de Neutre coupéOui
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal400 A
-
Courant assigné admissible courte durée Icw5 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 660-690 V AC selon IEC 60947-35 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-35 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-35 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21400 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé150 mm
-
Hauteur produit installé260 mm
-
Largeur produit installé185 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN116.1 W
-
Puissance dissipée par pôle à In38.7 W
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Matières
-
Couleur de la manette, poignéeGris
Installation, montage
-
Couple de serrage18Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
-
Convient au montage en façade centréNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
Connexion
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
Câble
-
Matériau du câbleCu
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
-
AccessoriableOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Utilisation
-
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Température
-
Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit25 K
-
Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit50 K
-
Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit40 K
-
Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit65 K
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HCW401AR
PDF5 MBNotice d'instruction pour HCW401AR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HCW401AR
Declaration
PDF333 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HCW401AR du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HCW401AR du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HCW401AR
PDF432 KB
Plus de documentation