Couvercle HA7 120 gc • HA71202 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage sans halogène en matière PC-ABS tehalit.beha-set
  • Couvercles pour beha-set PC-ABS
  • HA71202
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
HA71202 - Couvercle pour HA7 largeur 120 gris clair
HA71202
Couvercle pour HA7 largeur 120 gris clair
2
HA70252K - Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
HA70252K
Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
3
HA70802 - Couvercle pour HA7 largeur 80  gris clair
HA70802
Couvercle pour HA7 largeur 80 gris clair
4
HA70602 - Couvercle pour HA7 largeur 60  gris clair
HA70602
Couvercle pour HA7 largeur 60 gris clair
5
HA70402 - Couvercle pour HA7 largeur 40  gris clair
HA70402
Couvercle pour HA7 largeur 40 gris clair

Couvercle pour HA7 largeur 120 gris clair

HA71202

  • Cheminement de câbles

Couvercle pour HA7 largeur 120 gris clair HA71202

EAN
4012740199568
Conditionnement
12 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    HA7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    120 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    120 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -25…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image HA71202 | Hager Afrique

    Image produit HA71202

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HA71202 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA71202 du

    RoHS declaration HA71202 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HA71202 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA71202 du

    REACH declaration HA71202 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA70252 - Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair
    HA70252
    Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair
  • 2
    HA70252K - Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
    HA70252K
    Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
  • 3
    HA70402 - Couvercle pour HA7 largeur 40  gris clair
    HA70402
    Couvercle pour HA7 largeur 40 gris clair
  • 4
    HA70602 - Couvercle pour HA7 largeur 60  gris clair
    HA70602
    Couvercle pour HA7 largeur 60 gris clair
  • 5
    HA70802 - Couvercle pour HA7 largeur 80  gris clair
    HA70802
    Couvercle pour HA7 largeur 80 gris clair

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group