Couvercle HA7 40/60/80x25 gc • HA70252 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage sans halogène en matière PC-ABS tehalit.beha-set
  • Couvercles pour beha-set PC-ABS
  • HA70252
Image  HA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair

HA70252

Image  HA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Couvercle pour HA7 40/60/80x25 gris clair HA70252

EAN
4012740199421
Conditionnement
28 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    HA7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    25 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    25 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -25…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image HA70252 | Hager Afrique

    Image produit HA70252

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HA70252 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA70252 du

    REACH declaration HA70252 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HA70252 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA70252 du

    RoHS declaration HA70252 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA70252K - Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
    HA70252K
    Couvercle sans halogene pour goulotte HA7 25mm gris clair
  • 2
    HA70402 - Couvercle pour HA7 largeur 40  gris clair
    HA70402
    Couvercle pour HA7 largeur 40 gris clair
  • 3
    HA70602 - Couvercle pour HA7 largeur 60  gris clair
    HA70602
    Couvercle pour HA7 largeur 60 gris clair
  • 4
    HA70802 - Couvercle pour HA7 largeur 80  gris clair
    HA70802
    Couvercle pour HA7 largeur 80 gris clair
  • 5
    HA71002 - Couvercle pour HA7 largeur 100 gris clair
    HA71002
    Couvercle pour HA7 largeur 100 gris clair

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group