Couvercle pour HA7 largeur 60 gris clair HA70602
EAN
4012740199506
Conditionnement
20 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatibilité produitsHA7
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte60 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleExtérieur
-
Couvercle avec jointNon
-
Largeur du couvercle60 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Température
-
Température ambiante-25…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HA70602 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HA70602 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation