Traverse de raccordement pour GD110. GZ110S
EAN
3250613060886
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur produit installé156 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Equipement
-
Nombre de rails1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GZ110S
PDF174 KBDéclaration UE de conformité pour GZ110S
Declaration
PDF166 KBDéclaration UE de conformité pour GZ110S
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GZ110S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GZ110S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation