Traverse de raccordement pour GD108. GZ108S
EAN
3250613060879
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur produit installé120 mm
Matières
-
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Equipement
-
Nombre de rails1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GZ108S
Declaration
PDF119 KBDéclaration UE de conformité pour GZ108S
PDF174 KBDéclaration UE de conformité pour GZ108S
Declaration
PDF166 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GZ108S du
RoHS declaration GZ108S (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GZ108S du
REACH declaration GZ108S (english)
PDF32 KB
Plus de documentation