Bornier terre,7 raccordements,IP2X • GZ07E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets mini gamma
  • Accessoires mini gamma
  • Borniers pour mini gamma
  • GZ07E
Image  GZ07E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  GZ07E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Bornier terre,7 raccordements,IP2X

GZ07E

Image  GZ07E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  GZ07E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bornier terre,7 raccordements,IP2X GZ07E

EAN
3250613060848
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Matières
  • Couleur
    blanc  
Equipement
  • Nombre de rails
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image GZ07E | Hager Afrique

    Image produit GZ07E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GZ07E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GZ07E

    Declaration

    PDF
    119 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GZ07E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GZ07E

    Declaration

    PDF
    166 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GZ07E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GZ07E

    PDF
    174 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GZ07E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GZ07E

    PDF
    190 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GZ07E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GZ07E

    Declaration

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GZ07E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GZ07E

    PDF
    235 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour GZ07E | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour GZ07E

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

    PDF
    25 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour GZ07E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GZ07E du

    REACH declaration GZ07E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour GZ07E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GZ07E du

    RoHS declaration GZ07E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    GZ04N - Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
    GZ04N
    Bornier neutre, 4 raccordements, IP2X
  • 2
    GZ07N - Bornier neutre,7 raccordements,IP2X
    GZ07N
    Bornier neutre, 7 raccordements, IP2X
  • 3
    GZ04E - Bornier terre, 4 raccordements, IP2X
    GZ04E
    Bornier terre, 4 raccordements, IP2X

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group