Porte opaque pour GD108. GP108P
EAN
3250612960231
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP108P
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP108P
PDF174 KBDéclaration UE de conformité pour GP108P
Declaration
PDF166 KBDéclaration UE de conformité pour GP108P
Declaration
PDF824 KBDéclaration UE de conformité pour GP108P
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP108P du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GP108P du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP108P
PDF413 KB
Plus de documentation