Porte opaque pour GD106. • GP106P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets mini gamma
          • Accessoires mini gamma
          • Portes opaques
          • GP106P
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          GP110P - Porte opaque pour GD110.
          GP110P
          Porte opaque pour GD110.
          2
          GP108P - Porte opaque pour GD108.
          GP108P
          Porte opaque pour GD108.
          3
          GP106P - Porte opaque pour GD106.
          GP106P
          Porte opaque pour GD106.
          4
          GP104P - Porte opaque pour GD104.
          GP104P
          Porte opaque pour GD104.
          5
          GP102P - Porte opaque pour GD102.
          GP102P
          Porte opaque pour GD102.
          Image  GP106P du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GP106P du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Porte opaque pour GD106.

          GP106P

          Image  GP106P du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GP106P du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Porte opaque pour GD106. GP106P

          EAN
          3250612960224
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Porte, couvercle
          • Nombre de serrure de la porte
            1
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Equipement
          • Nombre de clés
            1
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image GP106P | Hager Afrique

            Image produit GP106P

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour GP106P | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour GP106P

            PDF
            2 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour GP106P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP106P

            Declaration

            PDF
            119 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GP106P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP106P

            Declaration

            PDF
            166 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GP106P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP106P

            PDF
            174 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GP106P | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GP106P

            Declaration

            PDF
            824 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour GP106P du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GP106P du

            RoHS declaration GP106P (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour GP106P du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GP106P du

            REACH declaration GP106P (english)

            PDF
            32 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour GP106P | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GP106P

            PDF
            413 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            4
          • 1
            GP102P - Porte opaque pour GD102.
            GP102P
            Porte opaque pour GD102.
          • 2
            GP104P - Porte opaque pour GD104.
            GP104P
            Porte opaque pour GD104.
          • 3
            GP108P - Porte opaque pour GD108.
            GP108P
            Porte opaque pour GD108.
          • 4
            GP110P - Porte opaque pour GD110.
            GP110P
            Porte opaque pour GD110.

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group