Porte opaque pour GD102. GP102P
EAN
3250612960200
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GP102P
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GP102P
PDF174 KBDéclaration UE de conformité pour GP102P
Declaration
PDF166 KBDéclaration UE de conformité pour GP102P
Declaration
PDF824 KBDéclaration UE de conformité pour GP102P
Declaration
PDF119 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GP102P du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GP102P du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GP102P
PDF413 KB
Plus de documentation