Té pièce pour GBD 50x190mm en ABS en blanc GBD5019089016
EAN
4012740015387
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGBD
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte50 mm
-
Longueur212 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
-
Largeur de la dérivation190 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Couvercle avec jointNon
-
Verrouillage du couvercleNon
Matières
-
Couleurblanc signalisation
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
MatièreABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5019089016
MSI0 -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour GBD5019089016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GBD5019089016
Declaration
PDF24 KBDéclaration UE de conformité pour GBD5019089016
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GBD5019089016
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GBD5019089016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GBD5019089016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation