Embout pour GBD50190 blanc • GBD5019069016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • 50 x 190, 3 compartiments
          • GBD5019069016
          Image  GBD5019069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GBD5019069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Embout pour GBD 50x190mm en ABS en blanc

          GBD5019069016

          Image  GBD5019069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GBD5019069016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Embout pour GBD 50x190mm en ABS en blanc GBD5019069016

          EAN
          4012740015370
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            GBD
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Sans éclisses
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            50 mm
          • Largeur de goulotte
            190 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Résistance au choc
            IK07
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -30…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image GBD5019069016 | Hager Afrique

            Image produit GBD5019069016

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5019069016 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5019069016

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • Licence de produit

            Image Licence produit pour GBD5019069016 | Hager Afrique

            Licence produit pour GBD5019069016

            Product_Licence_NF004_1077_GBD

            PDF
            1 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour GBD5019069016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GBD5019069016

            Declaration

            PDF
            24 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GBD5019069016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GBD5019069016

            EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

            PDF
            47 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour GBD5019069016 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GBD5019069016

            PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

            PDF
            55 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour GBD5019069016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GBD5019069016 du

            RoHS declaration GBD5019069016 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour GBD5019069016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GBD5019069016 du

            REACH declaration GBD5019069016 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            L44119010 - Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc pur
            L44119010
            Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc pur
          • 2
            L44649010 - Jonction pour GBD 50x190mm en polystyrène
            L44649010
            Jonction pour GBD 50x190mm en polystyrène
          • 3
            GBD5019009016 - Goulotte GBD 50x190 blanc
            GBD5019009016
            Goulotte GBD 50x190 blanc
          • 4
            GBD5019049016 - Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
            GBD5019049016
            Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
          • 5
            GBD501904E9016 - Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
            GBD501904E9016
            Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group