Porte,univers,droite,rainurée 1100x550mm • FZ022NV | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP30 à encastrer et accessoires
  • Portes rainurées droites avec fermeture
  • FZ022NV
Image  FZ022NV du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FZ022NV du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x550mm

FZ022NV

Image  FZ022NV du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  FZ022NV du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x550mm FZ022NV

EAN
3250612777372
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    1069 mm
  • Largeur produit installé
    519 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte butée
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FZ022NV | Hager Afrique

    Image produit FZ022NV

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ022NV | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ022NV

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    PDF
    228 KB
    Image Notice d'instruction pour FZ022NV | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ022NV

    PDF
    756 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ022NV | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ022NV

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FZ022NV | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ022NV

    PDF
    427 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ022NV du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ022NV du

    REACH declaration FZ022NV (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ022NV du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ022NV du

    RoHS declaration FZ022NV (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ006NV - Porte,univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 650x550mm
    FZ006NV
    Porte, univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 650x550mm
  • 2
    FZ009NV - Porte,univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 800x300mm
    FZ009NV
    Porte, univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 800x300mm
  • 3
    FZ010NV - Porte,univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 800x550mm
    FZ010NV
    Porte, univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 800x550mm
  • 4
    FZ014NV - Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 950x550mm
    FZ014NV
    Porte, univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 950x550mm
  • 5
    FZ021NV - Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x300mm
    FZ021NV
    Porte, univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x300mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group