Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 1100x300mm FZ021NV
EAN
3250612777365
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé1069 mm
-
Largeur produit installé269 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièretôle d`acier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Equipement
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ021NV
PDF756 KBNotice d'instruction pour FZ021NV
PDF228 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ021NV
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ021NV du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ021NV du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation