![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Porte,univers,droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 950x550mm FZ014NV
EAN
3250612777358
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé919 mm
-
Largeur produit installé519 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Equipement
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP3X
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ014NV
PDF228 KBNotice d'instruction pour FZ014NV
PDF756 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ014NV
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ014NV du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ014NV du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation