Coffret FWB,univers,IP44,800x300x161,QC • FWB51S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets FW
  • IP44 métalliques en saillie et accessoires
  • Coffrets avec porte opaque
  • FWB51S

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x300x161mm,QC

FWB51S

  • Distribution d'énergie

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x300x161mm,QC FWB51S

EAN
3250612735716
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
  • Interrupteur principal de protection
    Non
Modèle
  • Module
    avec bornes
  • Nombre de modules
    60
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    161 mm
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Hauteur de montage
    800 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.042 kg
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    5
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C
  • Directive européenne WEEE
    concerné
  • Classe de protection IEC-61140
    II
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK09

Documents

  • Image produit

    Image FWB51S | Hager Afrique

    Image produit FWB51S

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FWB51S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB51S

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    608 KB
    Image Notice d'instruction pour FWB51S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB51S

    Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII

    PDF
    1 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FWB51S | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB51S

    PDF
    673 KB
    Image Notice d'installation pour FWB51S | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB51S

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FWB51S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB51S

    Declaration

    PDF
    1 MB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB51S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB51S

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB51S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB51S

    Declaration

    PDF
    143 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB51S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB51S

    PDF
    427 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FWB51S | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FWB51S

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)

    PDF
    8 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FWB51S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB51S du

    REACH declaration FWB51S (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FWB51S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB51S du

    RoHS declaration FWB51S (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FWB31S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm,QC
    FWB31S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm, QC
  • 2
    FWB32S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm,QC
    FWB32S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm, QC
  • 3
    FWB33S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm,QC
    FWB33S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm, QC
  • 4
    FWB34S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC
    FWB34S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC
  • 5
    FWB41S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm,QC
    FWB41S
    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group