Coffret FWB,univers,IP44,650x800x161,QC • FWB43S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets FW
          • IP44 métalliques en saillie et accessoires
          • Coffrets avec porte opaque
          • FWB43S
          Image  FWB43S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FWB43S du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x800x161mm,QC

          FWB43S

          Image  FWB43S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FWB43S du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x800x161mm,QC FWB43S

          EAN
          3250612735693
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Mode de fixation
            en saillie
          Fonctions
          • Avec guide-câble
            Oui
          • Interrupteur principal de protection
            Non
          Modèle
          • Module
            avec bornes
          • Nombre de modules
            144
          Compatibilité
          • Compatible avec Multimedia
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            125 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            165 mm
          • Profondeur interne
            156 mm
          • Hauteur produit installé
            650 mm
          • Hauteur de montage
            650 mm
          • Largeur produit installé
            800 mm
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            1 mm
          Porte, couvercle
          • Nombre de serrure de la porte
            1
          • Type de couvercle
            Avec découpe
          • Verrouillage de la porte
            sans
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Poids du cuivre contenu dans le produit
            0.123 kg
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          Connexion
          • Nombre d'entrée de câbles
            12
          Equipement
          • Nombre rangées
            4
          • Nombre de travée de large
            3
          • Nombre de clés
            1
          • Nombre de rails
            12
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            6
          • Extension possible
            Oui
          • Borne de mise à la terre
            Oui
          • Borne à conducteur neutre
            Oui
          • Porte pour transmission du signal
            Non
          Standards
          • GWT tenue au fil incandescent
            750 °C
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          • Classe de protection IEC-61140
            II
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          • Résistance au choc
            IK09

          Documents

          • Image produit

            Image FWB43S | Hager Afrique

            Image produit FWB43S

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour FWB43S | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FWB43S

            Montageanleitung Klemmenträger

            PDF
            608 KB
            Image Notice d'instruction pour FWB43S | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FWB43S

            Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII

            PDF
            1 MB
          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour FWB43S | Hager Afrique

            Notice d'installation pour FWB43S

            PDF
            673 KB
            Image Notice d'installation pour FWB43S | Hager Afrique

            Notice d'installation pour FWB43S

            PDF
            3 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FWB43S | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FWB43S

            Declaration

            PDF
            143 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FWB43S | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FWB43S

            Declaration

            PDF
            332 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FWB43S | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FWB43S

            Declaration

            PDF
            1 MB
            Image Déclaration UE de conformité pour FWB43S | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FWB43S

            PDF
            427 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour FWB43S | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour FWB43S

            PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)

            PDF
            8 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FWB43S du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FWB43S du

            REACH declaration FWB43S (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FWB43S du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FWB43S du

            RoHS declaration FWB43S (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Pièce de rechange

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FWB31S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm,QC
            FWB31S
            Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm, QC
          • 2
            FWB32S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm,QC
            FWB32S
            Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm, QC
          • 3
            FWB33S - Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm,QC
            FWB33S
            Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm, QC
          • 4
            FWB34S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC
            FWB34S
            Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC
          • 5
            FWB41S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm,QC
            FWB41S
            Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group