Cadres haut et bas 1000x400 • FN024EW | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro evo
  • quadro evo - cellules
  • Cadres haut et bas
  • FN024EW

Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x400

FN024EW

  • Distribution d'énergie

Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x400 FN024EW

EAN
3250612772087
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    400 mm
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
  • Largeur de montage
    1000 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FN024EW | Hager Afrique

    Image produit FN024EW

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FN024EW | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN024EW

    PDF
    4 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FN024EW | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FN024EW

    PDF
    3 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour FN024EW | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FN024EW

    PDF
    4 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN024EW | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN024EW

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour FN024EW | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour FN024EW

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN024EW du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN024EW du

    REACH declaration FN024EW (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN024EW du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN024EW du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FN023EW - Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400
    FN023EW
    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400
  • 2
    FN032EW - Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600
    FN032EW
    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600
  • 3
    FN037EW - Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x800
    FN037EW
    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x800
  • 4
    FN018EW - Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x400
    FN018EW
    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x400
  • 5
    FN020EW - Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600
    FN020EW
    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group