Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400 FN023EW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur de montage400 mm
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Largeur produit installé900 mm
-
Largeur de montage900 mm
-
Couleurblanc (nuances)
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrespécial
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleNon
-
HomologationsEN 61439-1/-2
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FN023EW
PDF4 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FN023EW
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN023EW
Declaration
PDF474 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN023EW du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FN023EW du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB