![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600 FN020EW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur de montage600 mm
-
Profondeur produit installé600 mm
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Largeur produit installé450 mm
-
Largeur de montage450 mm
-
Couleurblanc (nuances)
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrespécial
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleNon
-
HomologationsEN 61439-1/-2
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FN020EW
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour FN020EW
Declaration
PDF726 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN020EW du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FN020EW du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB