Plaque de montage,orion.plus,1035x495x6mm, isolée FL552E
EAN
3250610673027
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé1035 mm
-
Largeur produit installé495 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL552E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL552E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation