Plaque de montage,orion.plus,435x245x4mm, isolée FL424A
EAN
3250610671634
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé4 mm
-
Hauteur produit installé435 mm
-
Largeur produit installé245 mm
Matières
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
Plus de documentation