Plaque mont.,orion.plus,435x995x6,isol. • FL570E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

        Menu
        • Produits
        • Solutions
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
          • Solutions
          • Distribution d'énergie
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Gestion de l'énergie
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Appareillage mural
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Automatisme du bâtiment
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Sécurité
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Cheminement de câbles
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Voir tout
        • Inspirations et connaissances
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
          • Inspirations et connaissances
          • Formations
            • Tutoriels vidéo
            • Cours en ligne
            • Voir tout
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
          • Projets références
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
          • Voir tout
        • Support
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
          • Support
          • Trouver un distributeur
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • FAQ
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Téléchargements
            • Brochure
            • Catalogue
            • Voir tout
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Outils digitaux
            • Hagercad
            • eCat app
            • Outils digitaux
            • Voir tout
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Contactez-nous
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Voir tout
        • A propos de Hager
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
          • A propos de Hager
          • Développement durable
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
          • Newsletter
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
          • Investissements
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
          • Voir tout
        • Voir toutes les catégories
        Compte
        • Catalogue
        • Distribution d'énergie
        • Enveloppes
        • orion plus
        • Accessoires
        • Plaques de montage isolantes
        • FL570E
        Image  FL570E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
        Image  FL570E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

        Plaque de montage,orion.plus,435x995x6mm, isolée

        FL570E

        Image  FL570E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
        Image  FL570E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
        • Distribution d'énergie

        Plaque de montage,orion.plus,435x995x6mm, isolée FL570E

        EAN
        3250610673065
        Conditionnement
        1 pièce

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste

        Connectez-vous pour créer une liste de produits

        Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

        Créer un compte S'identifier
        • Caractéristiques techniques
        • Documents
        • Accessoires
        • Plus de produits
        Fiche produit

        Caractéristiques techniques

        Dimensions
        • Profondeur produit installé
          6 mm
        • Hauteur produit installé
          435 mm
        • Largeur produit installé
          995 mm
        Matières
        • Matière
          matière plastique
        Standards
        • Directive européenne WEEE
          non concerné
        Sécurité
        • Conformité REACH
          Oui
        • Conforme à la directive RoHS
          Oui

        Documents

        • Image produit

          Image FL570E | Hager Afrique

          Image produit FL570E

        • Rapport RoHS

          Image Certificat RoHS pour FL570E du | Hager Afrique

          Certificat RoHS pour FL570E du

          REACH declaration FL570E (english)

          PDF
          32 KB
          Image Certificat RoHS pour FL570E du | Hager Afrique

          Certificat RoHS pour FL570E du

          RoHS declaration FL570E (english)

          PDF
          33 KB
        Plus de documentation

        Accessoires optionnels

        Voir plus

        Découvrez nos autres produits de cette gamme

          5
        • 1
          FL422A - Plaque de montage,orion.plus,235x195x4mm, isolée
          FL422A
          Plaque de montage, orion.plus, 235x195x4mm, isolée
        • 2
          FL423A - Plaque de montage,orion.plus,285x245x4mm, isolée
          FL423A
          Plaque de montage, orion.plus, 285x245x4mm, isolée
        • 3
          FL424A - Plaque de montage,orion.plus,435x245x4mm, isolée
          FL424A
          Plaque de montage, orion.plus, 435x245x4mm, isolée
        • 4
          FL425A - Plaque de montage,orion.plus,435x345x4mm, isolée
          FL425A
          Plaque de montage, orion.plus, 435x345x4mm, isolée
        • 5
          FL560E - Plaque de montage,orion.plus,435x745x6mm, isolée
          FL560E
          Plaque de montage, orion.plus, 435x745x6mm, isolée

        Produits et solutions

        • Catalogue produits
        • Distribution d'énergie
        • Gestion de l'énergie
        • Cheminement des câbles
        • Automatisme du bâtiment
        • Appareillage mural
        • Sécurité
        • Projets références

        Aide et contact

        • Partenaire le plus proche
        • Contactez-nous
        • FAQs
        • Vidéos tutoriels
          Outils digitaux
        • Documentation
        • Formations et webinaires
        • Actualités

        Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

        Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
        Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
        Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

        En savoir plus sur Hager

         

        Suivez-nous !

        • Politique de confidentialité
        • Cookies
        • Hagergroup
        • Signaler une vulnérabilité

        © 2022 Ha­ger Group