Plaque de montage,orion plus,isolée,735x245mm FL541E
EAN
3250610672983
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé750 mm
Matières
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacezingué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL541E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL541E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation