![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Plaque de montage,orion.plus,480x493x2mm, en tôle d'acier FL510E
EAN
3250610672891
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé480 mm
-
Largeur produit installé493 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL510E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL510E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation