Plaque de montage orion plus supérieure pleine p FL368B tôle d'acier l993xh780mm FL531E
EAN
3250610672969
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé780 mm
-
Largeur produit installé993 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL531E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL531E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation