Glissières de règlage en profondeur des plaques de montage Orion plus FL672E
EAN
3250610673225
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL672E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL672E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation