Plaque de montage perforée orion plus p FL127A-128A tôle d'acier l 743 x h 930mm FL481A
EAN
3250610671580
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé930 mm
-
Largeur produit installé743 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques10
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL481A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL481A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation