Plaque de montage perforée orion plus p FL112A-213B tôle d'acier l 343 x h480mm FL475A
EAN
3250610671528
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé480 mm
-
Largeur produit installé343 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL475A du
REACH declaration FL475A (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL475A du
RoHS declaration FL475A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation