Plaque de montage perforée orion plus p FL117A-118A-216B tôle acier l343xh630mm FL476A
EAN
3250610671535
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé630 mm
-
Largeur produit installé343 mm
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL476A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL476A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation