Plaque de montage perforée orion plus p FL125A-126A tôle d'acier l 543 x h 930mm FL480A
EAN
3250610671573
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé930 mm
-
Largeur produit installé543 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
Plus de documentation