![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Kit,orion plus,MCCB 250A,500x400mm, porte et platine FL392AH
EAN
3250610674345
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé400 mm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
Equipement
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur9
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL392AH du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL392AH du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation