Kit system,orion plus,125/160A,300x500mm • FL372A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Accessoires
  • Kits d'équipement
  • FL372A

Kit système,orion plus,MCCB, 125/160A,système C,300x500

FL372A

  • Distribution d'énergie

Kit système,orion plus,MCCB, 125/160A,système C,300x500 FL372A

EAN
3250610671283
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Matière
    acier
Equipement
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    6
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL372A | Hager Afrique

    Image produit FL372A

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL372A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL372A du

    RoHS declaration FL372A (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL372A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL372A du

    REACH declaration FL372A (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FL990C - Cadre de fonctionnement, orion plus, C 20 DIN Module
    FL990C
    Cadre de fonctionnement, orion plus, C 20 DIN Module
  • 2
    FL990A - Cadre de fonctionnement, orion plus, 20M, 350x300mm, System C
    FL990A
    Cadre de fonctionnement, orion plus, 20M, 350x300mm, System C
  • 3
    FL991A - Cadre de fonctionnement, orion plus, 30M, 500x300mm, System C
    FL991A
    Cadre de fonctionnement, orion plus, 30M, 500x300mm, System C
  • 4
    FL992A - Kit modulaire Orion 3R 48M h500mm l400mm p120mm pour coffrets FL112A-FL213B
    FL992A
    Kit modulaire Orion 3R 48M h500mm l400mm p120mm pour coffrets FL112A-FL213B
  • 5
    FL990B - Cadre de fonctionnement, orion plus, 3x23M, 600x600mm, System C
    FL990B
    Cadre de fonctionnement, orion plus, 3x23M, 600x600mm, System C

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group