Kit système,orion plus,MCB,200x800mm FL369A
EAN
3250610671269
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules37
Dimensions
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé800 mm
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur4
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL369A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL369A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation