![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 500 mm l 400mm p 200mm FL112A
EAN
3250610670484
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationMontage mural
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Modèle
-
Nombre de modules48
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur de montage200 mm
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Profondeur interne200 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Largeur dans les unités de division16
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteSerrure à triangle male 7mm
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionclasse I
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL112A
PDF32 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL112A
Declaration
PDF196 KBDéclaration UE de conformité pour FL112A
Declaration
PDF813 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL112A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL112A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation