Porte,orion plus, opaque,600x600x250mm • FL116A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • orion plus
          • Coffrets étanches IP 65 métalliques
          • Coffrets métalliques porte pleine
          • FL116A
          Image  FL116A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FL116A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FL116A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 600x600x250mm

          FL116A

          Image  FL116A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FL116A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FL116A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 600x600x250mm FL116A

          EAN
          3250610670507
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • couvercle avec décharge de pression
            Non
          Compatibilité
          • Approprié pour parafoudre
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            630 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            250 mm
          • Profondeur interne
            250 mm
          • Hauteur produit installé
            600 mm
          • Largeur produit installé
            600 mm
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            2 mm
          Porte, couvercle
          • Epaisseur de la matière du couvercle
            1.5 mm
          • Cadenassable
            Oui
          • Type de couvercle
            Avec découpe
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            gris clair  
          • Matière
            acier
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          Equipement
          • Nombre de clés
            2
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            2
          • Extension possible
            Non
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Classe de protection
            classe I
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Préservation de la fonction
            -

          Documents

          • Image produit

            Image FL116A | Hager Afrique

            Image produit FL116A

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour FL116A | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FL116A

            Instruction sheet

            PDF
            32 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FL116A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL116A

            PDF
            242 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FL116A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL116A

            UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

            PDF
            259 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FL116A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL116A

            PDF
            260 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FL116A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL116A

            EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

            PDF
            254 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FL116A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL116A

            Declaration

            PDF
            196 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FL116A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FL116A

            Declaration

            PDF
            813 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FL116A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FL116A du

            RoHS declaration FL116A (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FL116A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FL116A du

            REACH declaration FL116A (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FL101A - Porte,orion plus,opaque,250x200x160mm, pour armoires métallique
            FL101A
            Porte, orion plus, opaque, 250x200x160mm, pour armoires métallique
          • 2
            FL102A - Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm
            FL102A
            Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm
          • 3
            FL103A - Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 300x300x160mm
            FL103A
            Porte, orion plus, opaque, métallique, CL1, pour coffret, 300x300x160mm
          • 4
            FL104A - Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 160mm
            FL104A
            Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 160mm
          • 5
            FL105A - Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 200mm
            FL105A
            Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 200mm

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group