Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm FL102A
EAN
3250610670439
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
couvercle avec décharge de pressionNon
Compatibilité
-
Approprié pour parafoudreNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal630 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé160 mm
-
Profondeur interne160 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé250 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
-
Epaisseur de la matière du couvercle21.5 mm
-
CadenassableOui
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Configuration
-
Type d'armoireArmoire murale
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FL102A
PDF32 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL102A
Declaration
PDF813 KBDéclaration UE de conformité pour FL102A
Declaration
PDF196 KBDéclaration UE de conformité pour FL102A
PDF242 KBDéclaration UE de conformité pour FL102A
PDF260 KBDéclaration UE de conformité pour FL102A
PDF254 KBDéclaration UE de conformité pour FL102A
PDF259 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL102A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL102A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation