Paroi latéral,FK,2100x500mm,2pieces FK321
EAN
3250612511181
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage500 mm
-
Profondeur produit installé500 mm
-
Hauteur produit installé2100 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacelaqué
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK321 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FK321 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation