Paroi latéral,FK,1900x500mm,2pieces FK311
EAN
3250612511167
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage500 mm
-
Profondeur produit installé500 mm
-
Hauteur produit installé1900 mm
-
Largeur produit installé400 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacebrillant
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK311 du
RoHS declaration FK311 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FK311 du
REACH declaration FK311 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation