Paroi latéral,FK,2100x400mm,2pieces FK320
EAN
3250612511174
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage400 mm
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé2100 mm
-
Largeur produit installé400 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacebrillant
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FK320 du
RoHS declaration FK320 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FK320 du
REACH declaration FK320 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation