Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm,144mod • FD62DN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets vega D
          • vega D saillies coffrets de distribution IP41
          • Coffrets divisionnaires saillies entièrement équipés
          • FD62DN
          Image  FD62DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FD62DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules

          FD62DN

          Image  FD62DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FD62DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules FD62DN

          EAN
          3250612548309
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Mode de fixation
            en saillie
          Modèle
          • Module
            avec bornes
          • Nombre de modules
            144
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            160 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            193 mm
          • Profondeur interne
            189 mm
          • Hauteur produit installé
            1050 mm
          • Largeur produit installé
            550 mm
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            2 mm
          Porte, couvercle
          • Nombre de serrure de la porte
            0
          • Type de couvercle
            Avec découpe
          • Verrouillage de la porte
            sans
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          Connexion
          • Nombre d'entrée de câbles
            4
          Equipement
          • Nombre rangées
            6
          • Nombre de rails
            6
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            2
          • Extension possible
            Oui
          • Borne de mise à la terre
            Oui
          • Borne à conducteur neutre
            Non
          • Porte pour transmission du signal
            Non
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image FD62DN | Hager Afrique

            Image produit FD62DN

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour FD62DN | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FD62DN

            PDF
            7 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour FD62DN | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour FD62DN

            PDF
            10 MB
            Image Manuel d'installation pour FD62DN | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour FD62DN

            PDF
            11 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FD62DN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FD62DN

            Declaration

            PDF
            190 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FD62DN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FD62DN du

            RoHS declaration FD62DN (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FD62DN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FD62DN du

            REACH declaration FD62DN (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Pièce de rechange

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FD22DN - Coffret, NewVegaD, 450x500x193mm, saillie 2 rangées, 48 modules
            FD22DN
            Coffret, NewVegaD, 450x500x193mm, saillie 2 rangées, 48 modules
          • 2
            FD32DN - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules
            FD32DN
            Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules
          • 3
            FD42DN - Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules
            FD42DN
            Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules
          • 4
            FD52DN - Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, 120 modules
            FD52DN
            Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, 120 modules
          • 5
            FD72DN - Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules
            FD72DN
            Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group