Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules FD32DN
EAN
3250612548279
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Moduleavec bornes
-
Nombre de modules72
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230/400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé193 mm
-
Profondeur interne193 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé550 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Porte, couvercle
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couverclesans / fermé
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles4
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de rails3
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FD32DN
PDF7 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FD32DN
PDF10 MBManuel d'installation pour FD32DN
PDF11 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FD32DN
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FD32DN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FD32DN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation