Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, 96mod • FD42DN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Coffrets de distribution
  • Coffrets vega D
  • vega D saillies coffrets de distribution IP41
  • Coffrets divisionnaires saillies entièrement équipés
  • FD42DN

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules

FD42DN

  • Distribution d'énergie

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules FD42DN

EAN
3250612548286
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Modèle
  • Module
    avec bornes
  • Nombre de modules
    96
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    193 mm
  • Profondeur interne
    189 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de rails
    4
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image FD42DN | Hager Afrique

    Image produit FD42DN

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour FD42DN | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FD42DN

    PDF
    7 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour FD42DN | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FD42DN

    PDF
    10 MB
    Image Manuel d'installation pour FD42DN | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour FD42DN

    PDF
    11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FD42DN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FD42DN

    Declaration

    PDF
    190 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FD42DN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FD42DN du

    REACH declaration FD42DN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FD42DN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FD42DN du

    RoHS declaration FD42DN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FD22DN - Coffret, NewVegaD, 450x500x193mm, saillie 2 rangées, 48 modules
    FD22DN
    Coffret, NewVegaD, 450x500x193mm, saillie 2 rangées, 48 modules
  • 2
    FD32DN - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules
    FD32DN
    Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées, 72 modules
  • 3
    FD52DN - Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, 120 modules
    FD52DN
    Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, 120 modules
  • 4
    FD62DN - Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules
    FD62DN
    Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules
  • 5
    FD72DN - Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules
    FD72DN
    Coffret, NewVegaD, 1200x550x193mm, saillie, 7 rangées, 168 modules

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group